概览
产品详情
演示电路 2754A 将基于 I2C 的 QuikEval™ 接口的工作距离扩展至长达 450 英尺,并采用了 LTC4331。为了实现 QuikEval 接口,此演示电路包括两个完整的 I2C 扩展器和一个远端电源,该电源由一个 LT3461 升压转换器和两个 LT1761 LDO 构成。
LTC4331是一款与 SMBus 兼容的 I2C 从属器件扩展器,专为在高噪声工业环境中运行而设计。I2C/SMBus 通过一根双绞线由 ±60V 故障保护差分收发器进行扩展。LTC4331 具有扩展的 15V 共模电压范围,使其可以跨不同的接地电位进行桥接。
当用作 QuikEval 扩展器时,DC2754A 需要使用 DC2026 USB 串行适配器。DC2754A 与 DC590 USB 串行适配器不兼容,因为 DC590 不支持时钟拉伸。
DC2754A 的跳线和转盘使其可轻松地重新配置,以用于其他应用和/或演示其他应用电路。该电路板在制作时在本地和远端之间设有一道刻痕,以实现物理分离。链路电缆连接使用可插拔的接线板或以太网电缆。
提供了两个完整的 I2C 扩展器。第一个扩展器具有一整套诊断 LED、跳线、转盘和大的 (0805) 电阻器,以便用户针对客户特定应用进行简单的重新配置和连接。第二个扩展器专门针对 QuikEval EEPROM 而特别配置,没有 LED;不过,它可以通过 0603 跳线和电阻器以及位于 0.1" 中心的未填充测试点重新配置并用于客户特定应用。
LTC4331 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。在阅读本演示手册时,应同时参考该数据手册。LTC4331 采用 20 引脚 QFN 封装并具有三种温度等级 (商业等级 0°C 至 70°C、工业等级 –40°C 至 85°C、和高温等级 –40°C 至 125°C)。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。