-
DC2750A - Schematics12/22/2017PDF31K
概览
产品详情
演示电路2750A是一款60V、高边开关,内置LTC7004。该演示板可在0V至60V电压范围内切换14.5A输出负载,并提供50ns(典型值)的低传输延迟、快速开关时间(<10ns)和100%占空比工作特性。
相关产品
文档
-
DC2750A - Demo Board Manual12/22/2017PDF495K
-
DC2750A - Design Files12/22/2017ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。