概览

产品详情

演示电路2749A是一款60V保护、高边开关,内置LTC7003。该演示板可在6V至60V输入电压范围内切换14.5A输出负载。宽输入范围和低关断电流(1μA,典型值)使其适用于汽车、工业、医疗仪器和电信应用。该板提供45ns(典型值)的低传输延迟、快速开关时间(<10ns)和100%占空比工作特性。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。