概览

产品详情

演示电路2745A内置LTC3309A 5V、6A同步降压型超低噪声开关稳压器,作为2MHz 3.3V至1.2V 6A降压稳压器运行。LTC3309A支持0.5V至VIN的可调输出电压,工作频率为1MHz至3MHz。LTC3309A是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。凭借22 ns的快速最短接通时间,能够以高频率实现高VIN到低VOUT的转换。

DC2745A工作模式可选为突发工作模式Burst Mode®、跳跃或强制连续(FC)模式。将JP1设置为FC/SYNC位置可将LTC3309A同步到1MHz至3MHz的时钟频率。同步到外部时钟时,LTC3309A会在强制连续模式下工作。RT通过0Ω电阻R9连接到VIN,可将工作频率设置为2MHz。通过移除R9并在R4位置设置适当的电阻,可以轻松更改频率以获得所需频率。有关正确的RT值,请参阅LTC3309A数据手册。

LTC3309A数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将该数据手册与本演示配合阅读。LTC3309A组装在3mm × 3mm LQFN封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和最大热性能的布局建议。

效率与负载图显示了电路在突发工作模式下以及3.3V输入时的效率和功率损耗。LTC3309A采用12引脚2mm × 2mm LGA封装。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。