概览

产品详情

DC2732A演示了基于LTC2949的高压电池组监控器。LTC2949是一款适用于电动车辆和混合动力车辆以及其他隔离式电流检测应用的高精度电流、电压、温度、电量和电能表。通过同时监测两个检测电阻器的电压和电池组电压,它可以推断出流入和流出电池组的电量和电能。

由于采用兼容协议,LTC2949可以与包含isoSPI接口的ADI电池组监控器共用同一条通信总线。

LTC2949通常由隔离式电源供电,并根据分流器位置直接在低侧或高侧连接到电池组。电阻高压分压器可以与需要监控的高压端子连接。


所有注册商标和商标均属各自所有人所有。受美国专利8908779、9182428、92701保护。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。