概览
产品详情
演示电路 2722A 是双输出、高效率、高密度µModule 稳压器,其输入范围为 2.7V 至 17V。每个输出可提供 10A 最大负载电流。该演示板具有一个 LTM4686 µModule 稳压器,该器件是一款双路 10A 或单路 20A 降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。如需了解更多详细信息,请参阅 LTM4686 数据手册。
DC2722A 上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这实现了 DC/DC 转换器的简易评估。如欲全面了解该器件的众多电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay™ 下载到 PC 上,并通过 LTC 的 I2C / SMBus / PMBus 接口转换板 DC1613A 连接到电路板。LTpowerPlay 使用户能在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,还可查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。