概览

产品详情

DC2703A-A套件包含DC2703A(LT8491演示板)和DC1613A(USB至I2C控制器)。它们共同构成具有I2C接口的降压-升压电池充电转换器。LT8491实现了较大功率点跟踪(MPPT)功能并具有灵活充电的特性,适用于大多数电池类型(如溢流式、密封式铅酸电池和锂离子电池)。提供基于Microsoft Windows的GUI(图形用户界面)“simpleLT8491” 应用程序,可在此处下载

DC2703A-A套件演示板配置为17 V至54 V输入电压范围,电源可以采用具有36至72个电池单元(最高200 W)的太阳能电池板,或直流电压源。LT8491转换器可在高于、低于或等于电池电压的输入电压下工作。它提供两个输入连接器。理想二极管控制器LTC4359可保护直流电压输出,避免其受到太阳能电池板反馈电流的影响。这样,连接24 V直流电源时,同时可以采用具有更高电压的太阳能电池为电路供电。DC2703A-A套件演示板输出设置为以最高16.6 A的充电电流为12 V的SLA电池充电。DC2703A-A套件演示板可进行修改,以支持更高的输出电压,包括改用具有更高额定电压的输出侧MOSFET和电容。

LT8491包含一个兼容I2C的从接口,用于对充电器设置进行数字控制,以及获取充电器遥测和状态的数字读数。该演示板提供一个基于Microsoft Windows的GUI(图形用户界面)应用程序,可以非常便捷地读取充电器遥测和状态数据,通过写入适当的配置寄存器还可更改充电算法。在DC2703A-A套件演示板上的LT8491 EEPROM采用板载电阻值进行编程,从而可以准确读取充电器遥测和状态寄存器数据。

片内逻辑为太阳能供电应用提供自动较大功率点跟踪(MPPT)。MPPT功能不仅能够连续跟踪较大功率点,而且还能定期扫描输入面板电压,以便在功率曲线上正确选择最大值。这样当功率曲线出现多个峰值时,在部分阴影条件下,从面板收集的功率可能会增加。在弱光状态下,即使没有足够的光线让MPPT正常工作,低功率模式也能让充电器提供小充电电流。

可使用RJ25模块化插孔连接安装在电池上的外部NTC温度传感器。从而可以对充电电压进行温度补偿,这对于铅酸电池很重要。可以使用同一连接器远程检测电池电压,以补偿较长的电池线中产生的压降。板载LED显示充电状态。

LT8491数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将数据手册与DC2703A-A套件演示手册配合阅读。LT8491EUKJ采用64引脚(7 mm × 11 mm)塑料QFN封装,芯片下方带有散热焊盘。为实现较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。