概览
优势和特点
电源系统管理器特性- 对电源进行排序、微调、裕量设置和监控
- 管理故障、监控遥测、创建故障日志
- 符合 PMBus 标准的命令集
- 受 LTpowerPlay GUI 支持
- 以 ±0.25% 的精度对电源进行裕量设置或微调
- 监控输入电流 (±1%) 和积累电能
- 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
- 支持多通道故障管理
- 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
- 可自主运行,无需额外的软件
- OV/UV VOUT 和一个 VIN 监控器
- 监控 VIN、VOUT、IIN、IOUT 和温度
- 基于时间的输出时序控制器
- I2C/SMBus 串行接口
- 可由 3.3V 或 4.5V 到 15V 的电源供电
- 直接连接到稳压器 IMON 引脚
- 采用 44 引脚 6mm × 7mm QFN 封装
产品详情
DC2691A 编程板包含对 LTC2972 的 EEPROM 进行编程和验证所需的电路。它在装运交付时安装了一个翻盖式编程插座。可以在 GUI 中找到与出厂默认配置相对应的 LTpowerPlay® *.proj 文件。
如欲正确地编程和验证 EEPROM 的内容,请下载并安装 LTpowerPlay 软件 (GUI)。
另外,您还需要一个凌力尔特 (现隶属 ADI) 的 DC1613 USB 至 I2C/SMBus/PMBus 控制器。
相关产品
系统需求
演示系统所需的硬件
演示系统所需的软件
- Windows 电脑
- USB 到 I2C/SMBus/PMBus 控制器 (DC1613)
- DC2691A
演示系统所需的软件
- LTpowerPlay