概览
产品详情
演示电路2686A是一个1.3A 8开关矩阵LED调光器系统,具有I2C至CAN物理层收发器,内置LT3967和LT3960。该演示电路直接连接到一个发光二极管串和发光二极管驱动器演示电路,允许对多达8个通道的发光二极管进行独立的调光控制。Linduino®One 演示电路用于与电路板接口,可通过两种不同方式进行连接:
- 通过 QuikEval™扁平电缆直接连接到 Linduino One 演示电路。
- 使用LT3960断开板连接到I2C主器件,但通过两条双绞线将数据传输到主PCB上的LT3960。
LT3967矩阵调光器具有8个独立控制的1.3 A额定浮动NMOS开关通道,每个器件可支持高达56 V的发光二极管。LT3967的通道可配置为串联或非串联连接。额外的DC2686A演示电路可以串联连接,以使用更多数量的发光二极管,或者并联连接,以允许更高的电流操作。电阻用于配置I2C从机地址和默认启动状态。DC2686A的默认配置将I2C地址设置为0000,所有LED都关闭。有关详细信息,参见LT3967数据手册。
LT3960 I2C至CAN物理层收发器用于在恶劣或嘈杂的环境中以高达400kb/s的速度发送和接收I2C数据,使用CAN物理层通过双绞线传输差分信号。SDA和SCL数据线均转换为差分信号,并在连接到总线的设备之间共享。从而将I2C源与LT3960收发器板和LT3967主PCB以及发光二极管驱动器进行物理隔离。
该演示电路设计为易于配置,并与兼容的低输出电容发光二极管驱动器和LED串连接。它可以轻松地直接连接到降压发光二极管驱动器或浮动降压模式发光二极管驱动器。使用串联矩阵调光器可以进行更复杂的设置,支持更多数量的LED,如12或16个。请查询工厂应用获取更多详情,或在analog.com上查找更多详细信息。
LT3967和LT3960数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须结合演示电路DC2686A的演示手册一起阅读。LT3967EFE采用耐热性能增强型28引脚TSSOP封装。LT3960EMSE采用10引脚MSOP封装。