概览
产品详情
该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2665B-A。
演示电路2665A-A内置LTM4626 μModule®稳压器,这是一款高性能高效率降压型稳压器。LTM4626是一款完整的DC/DC负载点稳压器,采用散热增强型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。LTM4626具有3.1V至20V的工作输入电压范围并提供高达12A的输出电流。输出电压在0.6V至5.5V范围内可编程并可远程检测。堆叠式电感设计可改善散热性能并显著减小封装面积。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过SYNC/MODE引脚可以进行外部时钟同步。针对低负载电流下的高效率,使用MODE跳线(JP7)选择噪声不敏感应用中的DCM工作模式。在使用或修改DC2665A-A时,必须仔细阅读此演示手册与LTM4626数据手册。
相关产品
文档
-
DC2665A - Schematic2019/2/5PDF63 K
-
DC2665A-A - Demo Manual2019/2/5PDF529 K
-
DC2665A - Design Files2019/2/5ZIP3 M