概览

产品详情

DC2663A-KIT 是采用 LTC4126EDC 的 DC2662A 接收器板、采用 LTC6992 的 DC2661A 单开关发送器板和采用 LTC4126EDC 的 DC2687A 应用程序规模接收器板的演示套件。DC2662A 能够以高达 7.5 mA 的电流为单个锂离子电池 (空气间隙为 2.0 mm 至 4.0 mm) 充电。

相关产品

包装内含

  • 1 × DC2662A (LTC4126EDC) 接收器演示板
  • 1 × DC2661A (LTC6992) 变送器演示板
  • 2 × DC2687A (LTC4126EDC) 应用规格的接收器演示板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。