概览

产品详情

演示电路2658A是一款具有展频(SSFM)功能的42V、6A同步降压型第二代SILENT SWITCHER,内置LT8643S。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8643S是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至较低。可选展频模式可以进一步改善EMI/EMC性能。30ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。