-
DC2641A - Schematic7/5/2017PDF42K
概览
产品详情
演示电路2641A是一款单输出同步降压转换器,内置采用24引脚QFN封装的LTC7801EUFD。输入电压范围是16V至100V,输出是12V/10A。DC2641A配有一个用于过流保护的检测电阻。电感DCR电流检测可选。
相关产品
文档
-
DC2641A - Demo Manual7/5/2017PDF770K
-
DC2641A - Design Files7/5/2017ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。