概览

产品详情

演示电路2638A-B是一款高效率、高密度、μModule®稳压器,具有4.5V至16V输入电压范围。输出电压可在0.5V至3.3V范围内调整,并可提供最大150A负载电流。演示板集成三个LTM4678 µModule®稳压器,LTM4678是一款双路25A或单路50A降压型稳压器,具有PMBus电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTM4678数据手册。

DC2638A-B上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI:可从以下位置下载软件:LTpowerPlay.

有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考《LTm4678的LTpowerPlay GUI快速入门指南》。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。