-
DC2630A - Schematic10/23/2020PDF88 K
概览
优势和特点
演示电路 2630A 是一款使用 LT3966 的 I2C 可编程四路单片升压发光二极管驱动器。当 VIN 在 9V 至 18V 之间,电流为 125mA 时,它可驱动四个独立的 LED 串(最高 50V)。DC2630A 的开关频率为 2MHz它的四个通道能够为具有不同电流、电压或调光比的 LED 串供电。每个通道都可以通过 I2C 通信或模拟输入进行独立控制。通过修改 ADDR 引脚设置,可以将 DC2630A 配置为以任一种模式运行。通过锁存警报引脚,可以防止输出过电流、过压事件,并报告开路和短路 LED 故障事件。在 I2C 模式下,可以启用或禁用故障。DC2026C Linduino® One 演示电路可通过与QuikEval™ 带状电缆直接连接,并提供命令行接口代码,连接到评估板。
LT3966 的输入电压范围为 3V 至 60V.。每个升压通道都有一个集成的 60V 1.6A 低端电源开关。常用的降压开关频率为 2MHz,并可通过 MODE/SYNC 引脚与外部振荡器同步。另外,可以对 LT3966 进行编程,以输出其主时钟,并将其他套件同步。高端 PWMTG MOSFET 驱动器有助于 PWM 调光和故障保护。LT3966 的通道可进行配置,作为以地为参考的升压(boost)发光二极管驱动器,或作为浮动输出发光二极管驱动器,来执行降压型(buck)或升降压(buck-boost) 模式操作。
在非 I2C 模式下工作时,可以通过向对应的通道 CTRL/PWM 引脚施加 PWM 信号或 CTRL 电压,来实现 LT3966 每个通道的独立调光。在 I2C 模式下,每个通道最多具有 13 位 PWM 调光分辨率和 8 位模拟调光分辨率。
使用小型陶瓷输入和输出电容器,可节省空间和成本。如果 LED 灯串是打开的,则开路 LED 过压保护使用 IC 的恒压调节回路,将输出调节到大约 57V。
可以通过多个简单的电阻选择,在电路上调节欠压锁定。可以通过改变反馈电阻获得不同的串电压,来调节输出电压(过压保护)。可能还需要更改其他组件,以适应输出电压的变化。
LT3966 数据手册提供了套件、运行和应用信息的完整说明。必须将数据手册与 DC2630A 演示手册配合阅读。LT3966EUJ 组装在 40 引脚、塑料 6mm x 6mm QFN封装中,具有耐热性能增强型的接地性能。
相关产品
文档
-
DC2630A - Demo Manual (Rev. 0)10/23/2020PDF400 K
-
DC2630A - Design Files10/23/2020ZIP1 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。