概览
产品详情
演示电路DC2626A是一款4开关同步降压-升压型稳压器,用于演示LT8392的大功率功能。输出电压为12 V,最大输出电流为12 A,可提供高达144 W的功率。开关频率为200 kHz,效率可超过97%。
内部组件温度低于90°C时,DC2626A的稳态工作输入电压范围为9 V至18 V。DC2626A的瞬态工作输入电压范围为3 V至36 V。输出电压和EN/UVLO均通过电阻分压器进行编程设置。EN/UVLO设置为在输入电压降至3 V以下时关断电路,并在输入电压升至4 V以上时导通电路。PCB具有较大的铜平面和大量过孔,可实现出色的高功率热性能。
DC2626A具有MOSFET,该MOSFET补充了LT8392的5 V栅极驱动器,以实现高效率。四开关拓扑的输入和输出侧均使用40 V AEC-Q101 MOSFET。陶瓷电容具有小尺寸和高纹波电流特性,因而用于电路的输入和输出。除了陶瓷电容,输入和输出还采用大容量铝聚合物电容,以实现稳定的瞬态输入和输出。
CTRL输入通过一个0Ω电阻上拉至VREF引脚,将输出电流限值设置为最大值,如果移除该电阻,则通过CTRL上的外部电压可降低电流限值。通过SS引脚上的电容可进行软启动编程。
为了提高EMI性能,LT8392提供扩频调制功能。将SYNC/SPRD引脚连接到INTVCC,LT8392可以将其开关频率扩展到编程振荡器频率的±15%左右。
PGOOD 状态标志指示输出电压何时在最终调节电压的±10%以内。
LT8392的专有峰值电流模式降压-升压架构可确保DC2626A在断续导通模式(DCM)或pulse-skipping模式(PSM)下运行,而没有反向电感电流。两种模式均可提高轻负载效率。
该演示电路设计为易于重新配置,以适合其他应用,包括数据手册中的示例原理图。咨询厂家寻求帮助
高功率工作、3 V输入电压工作、4开关降压-升压拓扑结构、专有的峰值电流模式架构以及故障保护和输出电流监控功能,使得LT8392非常适合大功率稳压器电路以及输入电压降至3 V的电路应用,例如汽车电池的冷启动。它还适用于输出电流调节,例如电池充电器。LT8392JFE采用耐热性能增强型28引脚TSSOP封装。必须结合本演示手册阅读LT8392数据手册,以便正确使用或修改DC2626A演示电路。
相关产品
文档
-
DC2626A - Schematic2020/8/6PDF351 K
-
DC2626A - Demo Manual (Rev. 0)2020/8/6PDF326 K
-
DC2626A - Design Files2020/8/6ZIP2 M