概览
产品详情
演示电路 2560A 是一款 18V、10A 同步降压型 Silent Switcher®2,它具有扩展频谱频率调制功能并采用了 LT8642S。该演示板专为依靠 2.8V 至 18V 输入提供 1.2V 输出而设计。LT8642S 是一款紧凑、超低辐射、高效率和高速的同步单片式降压型开关稳压器。集成化旁路电容器可优化所有的快速电流环路,并能够通过降低布局敏感性较容易地将 EMI/EMC 辐射降至最低。任选的扩展频谱模式可进一步改善 EMI/EMC 性能。凭借 20ns 的快速最短接通时间,能够在高频条件下实现高 VIN 至低 VOUT 转换。
可通过一个电阻器或外部时钟将 LT8642S 的开关频率设置在 200kHz 至 3MHz 的范围内。演示电路 2560A 的默认频率是 2MHz。该演示板上的 SYNC 引脚默认处于接地状态 (JP1 处于 BURST 位置),以实现低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运作。如欲同步至某个外部时钟,则将 JP1 移至 SYNC 并将该外部时钟加至 SYNC 端子。可通过移动 JP1 分流器分别选择扩展频谱模式和强制连续模式。
该演示板上安装了一个 EMI 滤波器。可通过在 VIN_ EMI 端子上施加输入电压纳入该 EMI 滤波器。
LT8642S 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与演示电路 2560A 的演示手册配合起来阅读。LT8643S 内置于一个 4mm × 4mm LQFN 封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。在数据手册的“低 EMI PCB 布局和热考虑因素”部分中,提供了用于实现低 EMI 运作和最高热性能的PCB 布局建议。
文档
-
DC2560A - Schematic2018/7/2PDF30 K
-
DC2560A - Demo Manual (Rev. A)2018/7/17PDF421 K
-
DC2560A - Design Files2018/7/2ZIP1 M
-
新
线性稳压器的电压输入至输出控制—— 第一部分:快速入门和优势2025/12/8