概览

产品详情

演示电路 2537A 是一款采用 LTC7000 的 135V 保护、高压侧开关。该演示板专为采用 8V 至 135V 输入电压开关一个 5.5A 输出负载而设计。宽输入范围和低停机电流 (典型值为 1µA) 使其适合汽车、工业、医疗仪器和电信应用。该演示板提供 50ns (典型值) 低传播延迟、快速开关时间 (<10ns) 和 100% 占空比操作。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。