概览

产品详情

演示电路 2535A 是一款采用 LT8653S 的42V双通道2A同步降压型稳压器。LT8653S 是一款紧凑式高效高速同步单片降压型开关稳压器,采用第二代 Silent Switcher® 技术,可较大限度减少EMI并降低PCB布局敏感性。该演示板可提供两个输出:从 5.5V 至 42V 输入提供 5V 和 3.3V 输出。每个输出可同时提供高达 2A 的连续电流。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。集成电源开关和其他必要电路可减少外部元件数量并简化设计。可选展频操作模式可以进一步改善EMI/EMC性能。Burst Mode® 操作中的超低静态电流可在极轻负载下实现高效率。

DC2535A 演示板的尺寸为3 x 3英寸,采用四层结构,外层具有2oz铜,内层具有1oz铜。DC2535A 默认以 2MHz 的开关频率运行,以便较大限度地减小解决方案的尺寸。LT8653S 装配在耐热性能增强型4 mm × 3 mm LQFN 封装内。当两个通道均以全载(每个通道2 A)在默认开关频率2MHz下运行时,IC温升约为50°C。

演示板上的跳线 JP2 用于确定 LT8653S 的 SYNC 引脚配置。默认情况下,该演示板上的 SYNC 引脚处于接地状态,以实现低纹波突发模式(Burst Mode)运行。将 JP2 移动到 FCM W/SSM 后,可将 SYNC 引脚绑定到 VCC 引脚,从而实现展频操作模式。要与某个外部时钟同步,请将 JP2 移至FCM W/O SSM 或 SYNC 位置,并在 SYNC 转塔上应用该外部时钟。

演示板上的跳线 JP3 和 JP4 用于确定输出电压选择位引脚 D0 和 D1 的配置。默认情况下,DC2535A 上的 D0 和 D1 引脚处于浮空状态。此组合可在 FB1/FB2 引脚和误差放大器之间连接内部反馈电阻分压器,这意味着将 FB1 和 FB2 引脚分别调节到 5V 和 3.3V。在 DC2535A 上,FB1/FB2 引脚默认通过0Ω电阻连接到输出节点。有关 D0 和 D1 引脚设置的更多信息,请参阅 LT8653S 数据手册。

该演示板已安装EMI滤波器。图1和图 2 中显示了演示板(带EMI滤波器)的EMI性能。图 2 中的黑线表示 CISPR 25 5 级限制。为实现图 2 中所示的 EMI/EMC 性能,应配备输入EMI滤波器,并在 VEMI 端子上施加输入电压。

LT8653S 数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须结合演示电路 2535A 的本手册阅读数据手册。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。