概览

产品详情

演示电路 2529A 是一款双路输出同步降压转换器,采用了 48 引脚 eLQFP 封装的 LTC7810ELXE。

该演示板的主要特性包括:用于 DRVCC 的可选片内 NMOS LDO;用于扩展频谱选项的跳线;用于实现单路输出双相操作的可选电阻器;允许转换器在 CCM、脉冲跳跃、可调突发箝位或默认突发模式 (Burst Mode®) 操作下运行的模式选择器;用于实现多相 (Poly-Phase®) 操作的 SYNC 转台。

该演示板的输入电压范围为 16V 至 130V,并使用一个检测电阻器实现过流保护。LTC7810 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息,必须将数据手册与 DC2529A 的此演示手册配合阅读。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。