概览

产品详情

演示电路2517A内置采用CUK配置的LT8362。它的开关频率为2MHz,旨在将4.5V至42V电源电压转换为-12V,输出电流高达1A(取决于输入电压)。LT8362可以使用高达60V的输入电压工作,但在本演示电路中,该输入受限于开关中的最大电压(|VOUT| + VIN <60V)。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。