概览

产品详情

演示电路 2506A 是一款采用 LTC3894 的高电压、电流模式 DC/DC 降压型转换器。

该演示板可在 6V 至 150V 的输入范围内工作,并且提供 5V、3A 输出。它采用 PMOSFET 架构,因此可以在高达 100% 占空比下无缝地工作,并可用作低于调节门限的饱和开关。此应用具有针对 6V 最小输入而编程的欠压闭锁,以确保为 MOSFET 提供充分的栅极驱动。其工作频率为 150kHz,并可同步至一个外部时钟。软启动功能可在启动时控制输出电压的转换速率,从而抑制电流浪涌和电压过冲。可以利用一根跳线启用突发模式 (Burst Mode) 操作,从而提高轻负载时的效率。提供了一个电源良好输出信号。

此板适用于各种汽车、电信、工业和其他应用。LTC3894 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,拆除了部分引线以适应高电压爬电和净空要求。有关其他输出要求,请参见 LTC3894 数据手册或与 LTC (现隶属 ADI) 联系。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。