概览

产品详情

演示电路 2492A 是一款采用 LTC7000-1 的 135V 保护、高压侧开关。该演示板专为采用 8V 至 135V 输入电压开关一个 5.5A 输出负载而设计。宽输入范围和低停机电流 (典型值为 1µA) 使其适合汽车、工业、医疗仪器和电信应用。该演示板提供 50ns (典型值) 的低传播延迟、快速开关时间 (<10ns) 和100% 占空比操作。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。