-
Hot Swap Controllers8/2/2023PDF0 M
概览
产品详情
演示电路2480A展示了−48V、8A (400W)应用中具有能量监视器和EEPROM的LTC4283大功率、负电压热插拔控制器。DC2480A为即将发生输入阶跃的高功耗系统提供可靠的低成本热插拔解决方案。
板上包含电源正常控制引脚隔离,以支持下游电源转换器。LED指示是否存在−48V输入和输出以及电源馈送和电源正常信号的状态。整个电路遵循高电压布局规则,以实现较佳的长期产品可靠性。
为三个 I2C 接口提供了接头,从而可以即时访问电压、电流、功率、电能、故障记录和板温度数据。
相关产品
文档
-
DC2480A - Schematic3/2/2020PDF54 K
-
DC2480A - Demo Manual12/6/2019PDF334 K
-
DC2480A - Design Files3/2/2020ZIP2 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。