概览
产品详情
演示电路2479A-A内置高效率、高密度、双通道25A、单通道50A开关模式降压电源模块稳压器LTM4650EY。输入电压范围为4.5V至15V。输出电压的可编程范围为0.6V至1.8V。DC2479A-A配置为双相、单路输出,可提供高达50A的最大电流。该电路板使用较少的元件即可设计以演示此高效率、高密度μModule。如数据手册中所述,某些VIN、VOUT和热条件需要输出电流降额。LTM4650EY采用16mm × 16mm × 5.01mm BGA封装以及许多特性和可用性,使其适合许多高密度终端负载应用。在处理或修改演示电路DC2479A-A之前,必须结合本演示手册阅读LTM4650数据手册。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。