概览

产品详情

演示电路 2468A 是一款具有展频(SSFM)性能的 65V、8A 微功耗同步降压型第二代 Silent Switcher®,内置 LT8645S。该演示板设计提供 5V 输出和5.6V 至 65V 的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8645S 是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将 EMI/EMC 辐射降至较低。可选展频模式可以进一步改善 EMI/EMC 性能。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低静态电流可在轻负载下实现高效率。40ns 的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平 VOUT


 


 


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。