概览

产品详情

演示电路2466A是一款具有引脚可选输出电压的降压-升压型500mA电荷泵,内置看门狗定时器LTC3246EMSE。LTC3246可在宽输入电压范围内(2.7V至38V)内工作,提供符合ISO 262262标准的系统诊断覆盖率。汽车冷启动过程中,宽VIN工作范围允许LTC3246提供高达500mA的功率。

 

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。