概览
产品详情
演示电路 2464A-B 是一款采用 LTC3351 的超级电容器充电器和备份控制器,具有一个热插拔前端以及超级电容器健康状况和系统监视功能。LTC3351 包括一个降压超级电容器充电器和一个备份升压控制器。它具有双输入热插拔 FET,用于控制连接时的浪涌电流,以及在发生过流故障或输入功率损失时断开输入电源。输出理想二极管使超级电容器能在 VCAP 高于设定的备份电压时提供输出。当电容器堆栈电压下降至设定的输出电压时,LTC3351 将充当升压稳压器以提供输出,直到超级电容器中的储能耗尽为止。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。