概览

产品详情

演示电路DC2457A是一款12V、4A、4开关同步降压-升压稳压器,具有低EMI噪声和小尺寸。可在400kHz开关频率下运行。可通过简单的跳线开启展频(SSFM),从而降低EMI。DC2457A还集成了其他低EMI特性,包括优化布局、输入和输出滤波器。它符合CISPR 25 5类传导和辐射EMI标准要求。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。