概览

产品详情

演示电路 2432B 采用 LT6658,后者是一款精准的双输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一身。演示电路可提供 1.25 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V 和 5 V 输出选项。两个输出都非常适合驱动高分辨率 ADC 和 DAC 的精准基准电压源输入 (即使在重负载下也不例外),并且同时充当向微控制器和其他支持器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精准度规格,并在整个温度范围内相互跟踪。每个输出可通过外部电阻器进行配置以提供一个高达 6 V 的输出电压。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。