-
DC2432A - Schematic10/24/2016PDF32K
概览
产品详情
演示电路2432B内置LT6658,一款精密双通道输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一体。演示电路提供1.25V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5V输出选项器件。即使负载很大,两个输出也非常适合驱动高分辨率ADC和DAC的精密基准输入,同时充当用于微控制器和其他配套器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精度规格,并在温度范围内保持一致。每个输出可使用外部电阻进行配置以提供高达6V的输出电压。
相关产品
文档
-
DC2432A - Demo Manual8/4/2017PDF255K
-
DC2432A - Design Files10/24/2016ZIP843K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。