-
DC2416A - Schematic6/29/2016PDF32K
概览
产品详情
演示电路 2416A 采用 LTM8003,后者是一款 40V,3.5A 降压型 μModule® 稳压器。此演示电路配置为从 6.0V 至 40V 输入电压以 2MHz 开关频率提供 5.0V 输出。LTM8003 具有很宽的输入范围,允许使用多种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。在轻负载条件下,可用的 Burst Mode® 操作能提供高效率和低输出纹波。
文档
-
DC2416A - Demo Manual6/29/2016PDF406K
-
DC2416A - Design Files6/29/2016ZIP833K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。