概览

产品详情

演示电路 2365A 重点采用 LTC2358 系列经缓冲的输入 ADC。LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333 是具有集成前端缓冲器的低噪声、高速、16/18 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。这些 ADC 接受很宽的共模范围。皮安级输入和高 CMRR 使这些 ADC 能够直接连接到各种传感器,无需补偿测量精度。以下文本讨论的是 LTC2358-18,但适用于该系列中的部件,主要差异在于位数、通道数和最大采样速率。LTC2358-18 具有灵活的 SoftSpan 接口,能够针对每个通道对输入电压范围进行逐个转换控制。内部 2.048V 基准电压源和 2X 缓冲器可简化基本操作,而外部基准电压源可用于增大 ADC 的输入范围和 SNR。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。