-
DC2361A - Schematic6/8/2015PDF31 K
概览
产品详情
演示电路DC2361A是一款具有内部4 A开关的2 MHz 60 V LED驱动器,采用LT3952单片LED驱动器。它接受8 V至28 V的输入电压(瞬态电压高达36 V),并可在330 mA时将单串LED升压至高达40 V。DC2361A采用集成式4 A开关、恒流和恒压输出控制以及输入电流限制和监控。
文档
-
DC2361A - Demo Manual (Rev. A)6/8/2015PDF325K
-
DC2361A - Design Files6/8/2015ZIP987K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。