概览
产品详情
演示电路 2331A-A/2331A-B 是一款带有内部栅极驱动器的 4 相 DC/DC 扩展器,适用于采用 LT8550 的降压型转换器。该演示电路扩展(增加)了 LT3763 60V 降压型控制器的电源部分的数量,以提供更高的输出功率。LT8550 允许增加的电源部分数量带来更多可用的输出功率,而不会相应增加设计难度或牺牲 LT3763 的功能。该演示板使用 LT8550 的多芯片(主从)功能,因此,可以以四个功率部分的增量来增加功率部分的总数:
- DC2331A-A 有用于 LT3763 初级控制器的电源部分和另外四个用于配置为主控制器的 LT8550 的电源部分
- DC2331A-B 没有初级控制器,其 LT8550 配置为具有四个电源部分的从机
DC2331A-A 和 DC2331A-B 使用相同的 PCB,PCB 是一个示例,说明应如何配置接地层和走线布线,以获得可靠的性能。
DC2331A-A/DC2331A-B 的输入电压范围为 14V 至 56V,输出为 12V。每个功率部分的最大输出电流为 14A,因此 DC2331A-A 的最大输出电流为 70A,每个从 DC2331A-B 额外增加了 56A 的输出电流能力。开关频率为 250 kHz,在满载时输入电压为 24V input,输出电压为12VOUT,DC2331A-A 的效率为 97.5%。
DC2331A-A/DC2331A-B 的设计使其易于添加功率部分并增加输出功率。主从组件使用跳线进行编程,并且由于添加了功率部分,因此通常不需要调整调节回路补偿。主从组件之间的控制信号接口是一根普通的带状电缆。主组件和从组件之间的电源布线同样简单。
DC2331A-A/DC2331A-B 的跳线对功率部分之间的相位关系进行编程,并打开和关闭切相。跳线 JP5 为 LT8550 SYNC 引脚编程,以实现主或从操作,并允许 DC2331A-A 与外部时钟同步。VCC 和 RSYNC JP5 设置,以及一般的 DC2331A 组件,与下一代相位扩展器 IC 向前兼容。
DC2331A-B 随附的带状电缆连接主 DC2331A-A 和单个或多个从 DC2331A-B 之间的控制逻辑。每个 DC2331A-A/DC2331A-B 都有两个相同的带状电缆接头,因此不需要菊花链带状电缆,即使对于具有多个从组件的系统也是如此。DC2331A-A/DC2331A-B 使用高电流 #10 螺栓固定式端子,进行输入电源和负载连接; 并且向并联的主设备和从设备提供足够数量的 #10 环形接线片,组件之间的直流失调电压最小。VIN−、VIN+、VO− 和 VO+ 端子允许方便地监控输入和输出电压,同时最大限度地减少测量的大电流引起的 I • R PCB 压降。
DC2331A-A/DC2331A-B 具有用于连接到 LT8550 的 SHDN 和 SYNC 输入的端子。还有一些端子可以方便地监控主从 DC2331 之间的控制逻辑。移除跨接电阻器,可以将 LT3763 主控制器与 DC2331A-A 其余部分之间的电气接口干净利落地分开,从而可以连接备用初级控制器来代替 LT3763。噪声免疫信号和接地过孔对可用于重新建立 DC2331A-A 和双绞线对之间的连接,以检测新的初级控制器。
DC2331A-A/DC2331A-B 电源输入端使用电容器组合:1210 陶瓷、金属框架中的 2220 陶瓷、混合电容器和大容量电解电容器。
金属框架中的 2220 陶瓷坚固且方便,但可以用等量的 1210 电容代替,以最大限度地减少电噪声。混合和大容量电解电容器可稳定输入功率。根据 LT3763 初级控制器的设计实践,在功率输出端使用陶瓷和铝聚合物电容器的组合。
DC2331A-A/DC2331A-B 包括滤波器和滤波器选项,用于符合数据手册建议的 LT8550 输入。SHDN 电压、开关频率和 LT8550 ILIM 限流值水平,都可以通过电阻器或电阻器跳线来调整。DC2331A-A/DC2331A-B 带有管理电路,可为 LT8550 提供 11.5V 输入电压。管理电路降低了在稳压器晶体管 Q21 中的高输入电压下原本会发生的功耗。DC2331A-A/DC2331A-B 使用电阻来检测电感电流,但可以配置为电感电流的 DCR 检测。
DC2331A-A/DC2331A-B 保留了 LT3763 初级控制器的特性,包括:
- 两个输入用于输出电流调节水平的模拟控制
- 输出电流监控
- 故障指示。
电阻分压器与 CTRL1 输出电流调节电平控制相结合,使 LT3763 限流值发生在 LT8550 限流值之前,以确保在输出电流过载情况下功率部分均分。当 PCB 温度达到约 100°C 时,电阻器-NTC 分压器与 CTRL2 控制相结合可降低输出电流。 可以添加一个用于输入电流的检测电阻器,用于输入电流调节和监控。DC2331A-A 具有可选组件的占位符,允许施加到 CTLV 端子的电压对输出电压进行适度更改。
LT8550 具有高水平的可用输出功率,而没有相应的高水平设计复杂性或控制器功能损失,这使得 LT8550 对商业、工业和汽车环境中的高电流 DC 总线和电池系统具有吸引力。DC2331A-A/DC2331A-B 采用耐热性能增强型 52 引脚、7mm × 8mm QFN 封装的 LT8550EUKG。必须结合演示手册阅读 LT8550 和 LT3763 数据手册,才能正确使用或修改 DC2331A-A/DC2331A-B。
相关产品
文档
-
DC2331A-A/DC2331A-B - Schematic2021/7/7PDF120 K
-
DC2331A-A/DC2331A-B - Demo Manual (Rev. 0)2021/7/6PDF1 M
-
DC2331A-A/DC2331A-B - Design Files2021/7/7ZIP5 M