概览

产品详情

演示电路2306A是一款有源箝位正激转换器,内置LT3753。

该电路设计用于演示可使用LT3753获得的高性能水平和高效率。该器件的频率为100kHz并在10V至54V的宽输入电压范围内产生54V、1.5A稳压输出,使其适合电信、工业和其他应用。此电路的输出电压在54V和48V之间通过跳线选择。

 


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。