概览
产品详情
演示电路2270A是一款双通道低噪声偏置发生器,内置LT3095。LT3095在3V至20V的通用输入电压范围内产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括固定频率、峰值电流模式升压开关稳压器和低噪声、单电阻可编程线性稳压器。每个通道的最大负载电流为50mA,且两个输出电压为5V和15V。
每个升压稳压器将其输出电压调整到高于相应线性稳压器输出电压的2V,从而优化功耗、PSRR和瞬态响应。
演示电路2270A是一款双通道低噪声偏置发生器,内置LT3095。LT3095在3V至20V的通用输入电压范围内产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括固定频率、峰值电流模式升压开关稳压器和低噪声、单电阻可编程线性稳压器。每个通道的最大负载电流为50mA,且两个输出电压为5V和15V。
每个升压稳压器将其输出电压调整到高于相应线性稳压器输出电压的2V,从而优化功耗、PSRR和瞬态响应。