-
DC2257A Schematics3/2/2018PDF85K
概览
产品详情
演示电路 2257A 采用 LTM8005, 后者是一款 38VIN、38VOUT 升压型 μModule® LED 驱动器,它可断开输出以避免遭受故障损坏,并提供了扩展频谱切换以简化辐射合规。DC2257A 是一款 LED 驱动器,其正常工作时的输入范围为 6 V 至 27 V。当输入高于 29 V 时,OVLO 将变至运行状态,最大输入电压为 38 V。LED 电流为 1.2 A,基本开关频率为 350 kHz。在 35 V LED 负载下,输入电压为 12 V 时的效率为 92%。35 V 是最大 LED 电压。
该演示电路需要向 PWM 端子施加外部电压才能工作。该外部电压可以是 DC 电平,也可以是适当的 PWM 调光信号。PWM 调光的常用频率为 100Hz 或更高。模拟调光采 CTRL 输入来实现。
DC2257A 允许调节输出电压、输出电流、输入电流、开关频率、频率调制率,包括停用、反馈环路补偿、EN/UVLO 门限、OVLO 门限、软启动周期和故障锁断或打嗝。在大多数情况下,通过修改适当的电阻器或电容器元件进行调节。
DC2257A 可提供用于输入输出电流监视的输出以及指示 LED 短路和开路的故障状态。
此演示电路设计为可轻松地重新配置为降压模式、降压-升压模式和 SEPIC 拓扑。演示板上具有保留区,用于安装可选的 LC 输入滤波器组件。
必须结合本演示手册阅读 LTM8005 数据手册,以便正确使用或修改 DC2257A。
文档
-
DC2257A Demo Board Manual3/2/2018PDF693K
-
DC2257A Design Files3/2/2018ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。