概览
产品详情
该评估板已停产,不再建议使用。
演示电路 2195A 是一款采用 LT8609 的 42V、2A 微功率同步降压型稳压器。该演示板专为采用 5.5V 至 42V 输入产生 5V 输出而设计。宽输入范围允许使用多种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT8609 是一款紧凑、高效率、高速同步单片降压型开关稳压器,当输出稳定在 5V 时,仅消耗 2.5μV 的静态电流。顶端和底端电源开关、补偿组件和其他必要电路位于 LT8609 的内部,以较大限度减少外部组件并简化设计。
文档
-
DC2195A - Schematic2015/3/3PDF30K
-
DC2195A - Demo Manual2015/3/9PDF963K
-
DC2195A - Design Files2015/3/3ZIP870K