概览
产品详情
演示电路2192B是一款燃料电池监控器,采用36通道燃料电池监控器LTC6806。通过双线式隔离串行接口(isoSPI™)连接多个板,可监控一长串堆叠的电池单元。DC2192B演示电路还具有可逆isoSPI,支持冗余通信路径。PCB、组件和DuraClik连接器已针对低EMI敏感性和辐射进行了优化。
通过将DC2792B双主设备isoSPI与DC2026 Linduino®One连接,DC2192B可以与PC进行通信。Dc2026必须加载适当的程序(称为“草图”)来控制电池堆栈监控器IC,并通过USB串行端口接收数据。DC2026C提供标准SPI接口,可以将其转换为isoSPI,然后连接至DC2192B isoSPI端口(J3或J4连接器)。DC2792B提供两个SPI-isoSPI通道,以实现反向工作模式。
相关产品
文档
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。