概览

产品详情

演示电路2177A-B内置LT3062,一款微功耗、低噪声和低压差线性稳压器。输入电压范围是2.1V至45V且最大输出电流为200mA。电阻分压器可确定输出电压,且跳线调整分压器将输出电压设置为1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、3.3V、5V或用户编程值,但需要安装电阻。该输出使用10μF陶瓷电容,且内部基准电压源使用10nF电容进行旁路以降低输出噪声并对软启动进行编程。还提供10nF前馈电容,以便在较高的输出电压下改善负载瞬态响应并降低噪声。VOUTEN跳线位置通过100k电阻将SHDN引脚上拉至输入电源,将SHDN对地短路或将SHDN引脚浮空,以便可通过施加到SHDN端子的信号直接驱动。


 


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。