概览

产品详情

演示电路2174A-B是一款高电流、高效率、双相单路输出同步降压转换器,内置双路输出电压模式控制器LTC3882EUJ。DC2174A-B采用7V至14V输入电压工作,且配置为70A时提供1V输出。输出电压调整范围为0.5V至2V。LTC3882具有PMBus接口和电源系统管理功能。


 


相关产品

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。