-
DC2171A - Schematic2/3/2015PDF39K
概览
产品详情
演示电路 2171A-B 内置 LTM4625 μModule® 稳压器,一款小型薄型高性能降压型稳压器。LTM4625 具有 4V 至 20V 的工作输入电压范围,能够提供高达 5A 的输出电流。输出电压通过跳线编程,可以设置为 1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 或 0.6V 至 5V 范围内的用户定义值。LTM4625 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA 封装,仅需几个输入和输出电容。
相关产品
文档
-
DC2171A-B - Demo Manual2/3/2015PDF808K
-
DC2171A - Design Files2/3/2015ZIP949K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。