概览
产品详情
Demonstration circuit 2120A features the LT3048-15, a Boost DC/DC Converter with integrated Schottky diode and LDO in a 2mm × 2mm DFN package. This demo board is designed to convert a 2.7V to 4.8V input to a 15V output at 19mA to 35mA with low output ripple and noise. The LT3048-15 is programmed for 2MHz switching frequency.
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。