概览

产品详情

Demonstration circuit 2095A features the LTC6655, a precision low drift reference packaged in a hermetic LS8. The demonstration circuit is available with the 2.5V, 4.096V or 5V output voltage option parts.

相关产品

硬件 (1)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。