概览
产品详情
Demonstration circuit 2088A is a high current, high density, two-phase single output synchronous buck converter featuring the LTC3880EUJ, a dual-phase current mode controller. The LTC3880 has the PMBus interface and power system management functions.
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。