概览

产品详情

演示电路2018A内置LT8330,一款集成1A、60V开关的低IQ升压/SEPIC/反相转换器。


与同类转换器相比,LT8330支持更高的输入和输出电压,同时大大降低了轻载和空载时的输入电流。LT8330可调节正输出电压或负输出电压且具有2MHz的内部编程开关频率。


 


文档

硬件 (3)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。