概览

产品详情

演示电路 DC2013A 是一款具有内部 4A 开关的 60V LED 驱动器,其采用 LT3952A 单片式 LED 驱动器。它接受 5V 至 36V 的输入电压 (瞬态电压至 42V),并可在 330mA 电流下将单个 LED 灯串升压至高达 50V LED。DC2013A 具有集成化 4A 开关、恒定电流和恒定电压输出控制以及输入电流限制和监视功能。

技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。