-
DC2001A - Schematic5/31/2013PDF121K
概览
产品详情
演示电路2001A是一款采用两个LTC3787EUFD双相同步升压控制器且并联配置的升压DC/DC转换器,适用于高电流、高功率4相操作。DC2001A的输入电源电压范围为6V至24V。该转换器提供24V的输出电压,具有25A至30A的高效率输出。
相关产品
文档
-
DC2001A - Demo Manual3/21/2013PDF810K
-
DC2001A - Design Files5/31/2013ZIP5M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。