概览
产品详情
Demonstration circuit 1977A is the demonstration board for LTC4121EUD-4.2/LTC4121EUD, a 400mA Synchronous Buck Battery Charger. The DC1977A supports the Maximum Power Point Tracking (MPPT) feature on the LTC4121EUD, for use with Photovoltaic (PV) cells or highly resistive sources.
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。